Publier vos produits
HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 CJ + - Electric articulating booms - MEWP

Excellente maniabilité dans les zones encombrées Possibilité de translater et d'orienter la tourelle en même temps Rayon de braquage étroit Rotation de la tourelle dans le gabarit Hauteur repliée permettant de passer en dessous des portes standard Largeur 1.20 m Productivité optimale Mouvements proportionnels et simultanés Usage mixte intérieur et extérieur Grande autonomie de travail
Spécifications techniques
  • Réference unique.ha12-cj-plus
  • Famille de produitsArticulating Booms
  • Groupe de produitsElectric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK