Publier vos produits
HA15 IP - Nacelles articulées éléctrique
Haulotte

HA15 IP - Nacelles articulées éléctrique

Excellente maniabilité dans les zones encombrées Compacité optimale: largeur 1.5 m Hauteur repliée 2 m permettant le passage à travers les portes standard Pendulaire à mouvement vertical positif et négatif 130°(+ 65° / - 65°) Rayon de braquage étroit de 3.9 m Productivité optimale et confort d'utilisation Commandes entièrement proportionnelles Déport jusqu’à 8.65 m Grande autonomie de travail Meilleur confort Robuste, fiable et facile à entretenir
Spécifications techniques
  • Réference unique.ha15-ip
  • Famille de produitsArticulating Booms
  • Groupe de produitsElectric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK