Publier vos produits
HA20 LE PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
HA20 LE PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
HA20 LE PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA20 LE PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP

    Nacelle

    Respect de son environnement
    Architecture électrique
    Fonctionnement propre et silencieux pour le respect des personnes présentes à proximité
    Polyvalence pour un travail partout à tout moment
    Roues non-marquantes pour usage en intérieur (option)
    4 roues motrices pour un usage tout terrain
    Utilisation silencieuse pour un travail à toute heure
    Productivité optimale
    Rotation continue 360° (modèle PRO)
    Mouvements rapides, proportionnels et simultanés
    Charge panier de 250 kg
    Double charge, jusqu'à 350 kg (option)
    Autonomie extensible
    Autonomie d'une journée type de travail
    Chargeur multi-tension embarqué
    Recharge de batteries via la génératrice de courant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ha20-le-pro
    • Famille de produitsArticulating Booms
    • Groupe de produitsElectric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
    • Titre OmniClassPlatform Lifts
    • Code CSI UniFormat IIG
    • Titre CSI UniFormat IISITEWORK