Publier vos produits
HA20 RTJ PRO - Nacelles articulées tout-terrain diesel
Haulotte

HA20 RTJ PRO - Nacelles articulées tout-terrain diesel

Performance & facilité d'utilisation Temps de montée incomparable 48 sec. Excellente enveloppe de travail avec un déport de 12.2 m Excellente simultanéité et proportionnalité des mouvements Facilité de transport Excellente robustesse Capot renforcé avec fermeture ergonomique Conçue pour durer Coûts de maintenance et de fonctionnement réduits Haulotte Activ'Screen (diagnostic embarqué) Haulotte Stop Emission System: éteint/rallume le moteur automatiquement Panier modulaire avec pupitre haut protégé et porte-outils Facilité d’accès à tous les composants Plus de confort et de sécurité Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.ha20-rtj-pro
  • Famille de produitsArticulating Booms
  • Groupe de produitsDiesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK