Publier vos produits
HA20 RTJ PRO R2
HA20 RTJ PRO R2
HA20 RTJ PRO R2
HA20 RTJ PRO R2
    Haulotte

    HA20 RTJ PRO R2

    PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

    • Haulotte Dual Reach : capacité de charge et de dévers supplémentaire jusqu'à 350kg et 6°
    • Rotation continue 360°
    • 4 roues directrices pour plus d'agilité

    EXCELLENTES CAPACITÉS TOUT-TERRAIN

    • Montée de rampes jusqu'à 45%
    • Essieu oscillant pour une très bonne adhérence au sol
    • Blocage du différentiel (hydraulique) pour optimiser la capacité de franchissement

    COÛT DE POSSESSION OPTIMISÉ

    • Architecture hydraulique simplifiée grâce à la transmission par ponts
    • Moteur simple et fiable (<19kw, ne nécessite pas de filtre à particules)
    • Offre télématique Sherpal pour une utilisation maximale et pour générer des revenus supplémentaires

    SECURITÉ OPTIMALE

    • Haulotte Activ'Shield Bar : système anti-écrasement
    • Haulotte Activ’Lighting System : charger et décharger la machine en condition de faible visibilité
    Spécification
    • Our HA20 RTJ PRO articulating boom is designed to work in the most restrictive environments and tackle the most demanding projects. HA20 RTJ PRO articulating boom incorporates our latest innovations to offer you the safest solutions on the market for working at heights, increase the productivity of your construction sites and optimize the uptime of your machines. HA20 RTJ PRO articulating boom is equiped with an oscillating axle which adjusts the position of the axle to adapt to the terrain and keep the wheels in contact with the ground. 360° turret rotation let you reach the work area quickly for greater efficiency.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ha20-rtj-pro-r2
    • Famille de produitsArticulating Booms
    • Groupe de produitsDiesel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
    • Titre OmniClassPlatform Lifts
    • Code CSI UniFormat IIG
    • Titre CSI UniFormat IISITEWORK