Publier vos produits
HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 43 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance & facilité d'utilisation Capacité double charge 230 kg - 450 kg Capacité tout terrain remarquable: 4 roues motrices et directrices, essieu oscillant Jusqu'à 4 mouvements proportionnels et simultanés Entretien optimisé Panier modulaire facile et rapide à réparer Facilité d’accès à tous les composants Outil d'auto-diagnostic sur le pupitre bas Plus de confort et de sécurité Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Commandes alliant précision et vitesse Pendulaire 3D Excellente rigidité de flèche
Spécifications techniques
  • Réference unique.ht43-rtj-pro
  • Famille de produitsTelescopic Booms
  • Groupe de produitsRTJ
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_70
  • Description de l'Uniclass 2015Telescopic platforms
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK