Publier vos produits
HTL 3617 - Telehandler
Haulotte

HTL 3617 - Telehandler

Performance et productivité Performances de levage Blocage de l'essieu arrière et correcteur de dévers en standard Technologie Flow Sharing en standard pour un cumul proportionnel jusqu'à 4 mouvements Puissance et robustesse Châssis monobloc haute résistance Motricité tout terrain Transmission hydrostatique et pédale d'approche fine Confort et ergonomie Position de conduite réduisant la pénibilité LMI en position tête haute et coupure des mouvements aggravants Cabine haute sécurité Joystick 4 en 1 smart control
Spécifications techniques
  • Réference unique.htl-3617
  • Famille de produitsTelehandlers
  • Groupe de produitsHTL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Chariots téléscopiques
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Description de l'Uniclass 2015Lifting platforms
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK