Publier vos produits
Nacelles articulées électriques SIGMA 16 PRO
Nacelles articulées électriques SIGMA 16 PRO
Nacelles articulées électriques SIGMA 16 PRO
Nacelles articulées électriques SIGMA 16 PRO
    Haulotte

    Nacelles articulées électriques SIGMA 16 PRO

    • AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

    > La meilleure enveloppe de travail du marché, avec la plus longue portée et la plus grande hauteur libre.

    > Mouvements simultanés

    > Polyvalence à l'intérieur et à l'extérieur sur sol ferme

    > Capacité de charge de 230 kg et deux opérateurs

    • SE DÉPLACER AVEC AGILITÉ

    > La flèche à rotation horizontale permet d'accéder aux endroits les plus inaccessibles (modèle PRO).

    > Pas d'inclinaison arrière et rayon de braquage réduit

    > Mouvements proportionnels, précis et fluides

    • FIABILITÉ D'ENTRETIEN

    > Haulotte Activ'Energy Management prend soin de votre batterie.

    > Haulotte Activ'Screen : interface de configuration et de diagnostic embarquée.

    • TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ

    > Barre de protection Haulotte Activ'*.

    > Haulotte Activ'Lighting System *

    * En option sur le modèle SIGMA 16

    Spécification
      • ÉQUIPEMENTS STANDARDS

      > Flèche à rotation horizontale (modèle PRO)

      > 2 roues motrices / 2 roues directrices

      > Moteurs AC

      > Batterie 48V

      > Haulotte Activ'Energy Management : système de gestion intelligente de la batterie Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 * 

      > Haulotte Activ'Lighting System pour la sécurité des personnes et des biens

      > Haulotte Activ'Lighting System : système d'éclairage pour un chargement en toute sécurité dans des conditions de faible visibilité*

      > Haulotte Activ'Screen : système de diagnostic embarqué, avec écran couleur

      > Couvercle supérieur du boîtier de commande *

      > Plateau à outils *

      > Panier de 1,2 m de large

      > Entrée de la barre de chute

      > Larges pneus industriels solides et non marquants

      > Alimentation du panier en courant alternatif

      > Disjoncteur de batterie verrouillable

      > Alarme de mouvement

      • OPTIONS ET ACCESSOIRES

      > Porte battante latérale + barre de chute avant

      > Panier de 1,5 m > Porte-cônes

      > Support pour tubes fluorescents

      > Prise panier (110 / 230 V)

      > Huile hydraulique pays froid

      > Haulotte Activ'Energy Management : système de remplissage manuel ou automatique de la batterie.

      > Prise USB

      > Solutions télématiques

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sigma-16
    • Famille de produitsArticulating Booms
    • Groupe de produitsElectric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
    • Titre OmniClassPlatform Lifts
    • Code CSI UniFormat IIG
    • Titre CSI UniFormat IISITEWORK