Publier vos produits
Star 6C - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 6C - Electric vertical masts - MEWP

Tout atteindre Conduite précise et progressive Chenilles avec roues intermédiaires sur support oscillant Capacité à traverser les terrains accidentés et flaques d'eau Emplacements dédiés aux fourches Agilité optimale dans une zone de travail confinée Machine compacte: seulement 0.76 m de largeur Rayon de braquage faible Extension de la plate-forme de 0.4 m Plate-forme avec marche antidérapante Pupitre de commande ergonomique et intuitif avec indicateur de niveau de batterie Avec le meilleur rapport qualité-prix Mât à vérins trois corps, sans chaîne, ni câble Moteurs électriques asynchrones sans charbon Accès facile aux composants (capôts et pompe à main dédiée) Diagnostic embarqué: Haulotte Activ'Screen
Spécifications techniques
  • Réference unique.star-6-c
  • Famille de produitsVertical Masts
  • Groupe de produitsSTAR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK