Publier vos produits
Model 1011P, ADA Dual Vandal-Resistant Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1011P, ADA Dual Vandal-Resistant Drinking Fountain and Bottle Filler

Traduit par Google,

La fontaine à eau et remplisseuse Haws 1011P, en acier inoxydable, anti-vandalisme et accessible aux personnes à mobilité réduite, est équipée de vannes brevetées en acier inoxydable, activées par bouton-poussoir, permettant un réglage du jet par l'avant, ainsi qu'un accès à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine murale est dotée du seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine d'alimentation intégrée. Enfin, le réglage de la hauteur du jet par l'avant facilite l'entretien sans démontage de la vanne.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
  • Ensembles de cuvettes en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 montés sur des supports muraux en acier inoxydable de type 304 de calibre 14
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent des barboteurs, des bols, des boutons, des drains et des plaques de fond
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Têtes de barboteur en laiton chromé poli avec flux anti-éclaboussures laminaire intégré éliminant les éclaboussures d'eau
  • Remplisseuse de bouteilles à flux laminaire de 1 gpm (3,78 L)
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • La conception « Hi-Lo » permet d'accueillir deux fois plus d'utilisateurs que les fontaines classiques et s'adapte aux besoins de différentes tailles d'utilisateurs.

Ce remplisseur de bouteille pour fontaine à eau est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur pour les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Contenu :

  • 1011 : Fontaines à bol tourbillonnant
  • 1920 : Remplisseuse de bouteilles
  • BP32 : Panneau arrière du remplisseur de bouteilles
  • 6700.4 : Plaque de montage murale
  • 6700 : plaque de montage murale

Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.

Spécification
  • Model 1011P Hi-Lo wall mounted ADA vandal-resistant water fountain bottle and filler shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets and bottle filler bracket, in-wall 3/16" thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access) In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Spécifications techniques
  • Réference unique.1011-1920
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis