Publier vos produits
Model 1119P, ADA Vandal-Resistant Dual Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1119P, ADA Vandal-Resistant Dual Drinking Fountain and Bottle Filler

Traduit par Google,

La fontaine à eau et remplisseuse Haws 1119P Hi-Lo, conforme aux normes ADA, est dotée d'un système breveté de robinetterie en acier inoxydable, activé par bouton-poussoir, permettant un réglage du jet par l'avant, ainsi qu'un accès à la cartouche et au filtre. Cette fontaine murale est dotée du seul corps de robinet entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et au filtre d'alimentation intégré. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage du robinet.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Les composants anti-vandalisme comprennent les barboteurs, les boutons, les drains et les plaques inférieures
  • La conception en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 offre une fontaine robuste et bien construite
  • Remplisseuse de bouteilles à flux laminaire de 1 gpm (3,78 L)
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • Belle finition satinée résistante aux taches et à la corrosion
  • La conception « Hi-Lo » permet d'accueillir deux fois plus d'utilisateurs que les fontaines classiques et s'adapte aux besoins de différentes tailles d'utilisateurs.
  • Les coins arrondis et doux évitent les incidents et autres accidents qui peuvent survenir une fois la fontaine installée
  • Les bols estampés d'une seule pièce offrent un design esthétique et durable

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Contenu :

  • 1119 : Fontaines Hi-Lo
  • 1920 : Remplisseuse de bouteilles
  • BP32 : Panneau arrière du remplisseur de bouteilles
  • 6469 : Bac d'égouttage
  • 6700.4 : Plaque de montage murale
  • 6700 : Plaque de montage pour remplisseur de bouteilles

Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.

Spécification
  • Model 1119P Hi-Lo wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins, 14 gauge bottle filler bracket, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, two in-wall 3/16" thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" NPT traps. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Spécifications techniques
  • Réference unique.1119-1920
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire