La fontaine à eau Haws 1119B, accessible aux personnes à mobilité réduite et antivandalisme, est dotée d'une vanne brevetée en acier inoxydable, activée par un bouton-poussoir, permettant un réglage du jet par l'avant, ainsi qu'un accès à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine murale est dotée du seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine d'alimentation intégrée. Enfin, le réglage de la hauteur du jet par l'avant facilite l'entretien sans démontage de la vanne.
Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Contenu :
Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |