Publier vos produits
Model 1011B, "Hi-Lo" Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountains with Back Panel

Model 1011B, "Hi-Lo" Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountains with Back Panel

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

La fontaine à eau Haws 1011B, accessible aux personnes à mobilité réduite, en acier inoxydable et antivandalisme, est équipée d'un système breveté de robinetterie à bouton-poussoir en acier inoxydable permettant un accès frontal au réglage du jet, ainsi qu'à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine murale à bol tourbillonnant est dotée du seul corps de robinet entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du système de robinetterie, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine d'alimentation intégrée. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage de la vanne.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
  • Ensemble de cuvette en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 monté sur un support mural en acier inoxydable de type 304 de calibre 14
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent des barboteurs, des bols, des boutons, des drains et des plaques de fond
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Têtes de barboteur en laiton chromé poli avec flux anti-éclaboussures laminaire intégré éliminant les éclaboussures d'eau
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • La conception « Hi-Lo » permet d'accueillir deux fois plus d'utilisateurs que les fontaines classiques et s'adapte aux besoins de différentes tailles d'utilisateurs.

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Contenu :

  • 1011 : Fontaines Hi Lo
  • 6700.4 : Plaque de montage murale

Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.

Spécification
  • Model 1011B Hi-Lo wall mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 3/16″ (.47 cm) thick steel in-wall mounting plate, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access) In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1011
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15
  • Largeur (pouces)30
  • Profondeur (pouces)19
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)47
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis