Publier vos produits
Model 1001.8B, ADA Vandal-Resistant Chilled Wall-Mount Fountain

Model 1001.8B, ADA Vandal-Resistant Chilled Wall-Mount Fountain

Traduit par Google,

La fontaine à eau électrique antivandalisme modèle 1001.8B offre un débit d'eau réfrigérée de 30,3 L (8 gal/h) dans un boîtier en acier inoxydable. Cette fontaine murale à vasque tourbillonnante est dotée du seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et au filtre d'alimentation intégré. Le réglage de la hauteur du jet d'eau est également accessible par l'avant, sans démontage du robinet. Dotée de dispositifs de protection tels qu'une tête de barboteur, un filtre à déchets et une plaque de fond antivandalisme, cette fontaine à eau électrique dissuade rapidement les vandales.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
  • Ensemble de cuvette en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 monté sur un support mural en acier inoxydable de type 304 de calibre 14
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent le barboteur, le bol, le bouton, le drain et la plaque inférieure
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Les fentes de la grille sont conçues pour éliminer les bords tranchants et sont renforcées par un filtre en mousse pour protéger le moteur du ventilateur et le compresseur à grande cylindrée des débris.
  • L'entretien est facilité grâce à l'accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • Conçu pour fonctionner avec une faible consommation d'énergie, ce refroidisseur d'eau est assuré d'avoir une longue durée de vie
  • Le flux laminaire empêche les éclaboussures, gardant la zone de boisson contenue et propre
  • Belle finition satinée résistante aux taches et à la corrosion

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les définitions connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Remarque : Les fontaines à eau électriques ne sont ni recommandées ni conçues pour une utilisation en extérieur ni dans les piscines fermées (chlore). Ces conditions peuvent annuler la garantie. Contenu du produit :

  • 1001.8 : Fontaine à eau réfrigérée simple
  • HCR8 : Refroidisseur à distance
  • MTGFR.SM : Cadre de montage

Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.

Spécification
  • Model 1001.8B ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler shall include an 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14-gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5    FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrade available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331

Spécifications techniques
  • Réference unique.h10018
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

Disponibilité de la région

Amérique du Nord