Publier vos produits
Model 1001MSB, Stainless Steel Drinking Fountain with Mounting System

Model 1001MSB, Stainless Steel Drinking Fountain with Mounting System

Traduit par Google,

La fontaine à eau Haws 1001MSB, sans barrière et résistante au vandalisme, est fabriquée en acier inoxydable. Elle est équipée d'un système de vanne à bouton-poussoir breveté, également en acier inoxydable, permettant un réglage frontal du jet ainsi qu'un accès facile à la cartouche et au filtre. Le système de fixation mural MS permet un accès frontal à la plomberie. Cette fontaine à vasque tourbillonnante est la seule à proposer un corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans la masse. Ce corps de vanne est entièrement accessible par l'avant du bouton-poussoir, offrant un accès à la cartouche de contrôle de l'eau et au filtre d'alimentation intégré. Le réglage frontal de la hauteur du jet d'eau facilite la maintenance sans avoir à démonter la vanne.

  • Filtre à eau optionnel de 3000 gallons disponible (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir d'une barre pleine.
  • Ensemble de cuve en acier inoxydable de calibre 18 type 304 monté sur un support mural en acier inoxydable de calibre 14 type 304
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent le robinet, la cuvette, le bouton, la bonde et la plaque de fond.
  • Voies navigables 100 % sans plomb
  • La plaque d'accès avant permet d'accéder par l'avant au siphon en P et à la bonde.
  • Tête de barboteur en laiton chromé poli avec flux laminaire anti-éclaboussures intégré pour éliminer les projections d'eau.
  • Maintenance aisée grâce à l'accès frontal au réglage de la soupape et au remplacement de la cartouche

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur relatives aux personnes handicapées, notamment celles de l'Americans with Disabilities Act (ADA). Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb, conformément à toutes les définitions connues, y compris les normes NSF/ANSI/CAN 61 - Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la sécurité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act). Ce produit est conforme aux articles 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) du Code de la santé et de la sécurité de Californie, « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Le produit comprend :

  • 1001MS : Fontaine à eau individuelle
  • MTGFR.DF1 : Système de montage

Avertissement relatif à la Proposition 65. Avertissement pour les résidents de Californie : Ce produit contient une substance chimique reconnue par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d’autres problèmes de reproduction. Cliquez ici pour plus d’informations.

Spécification
  • Model 1001MSB wall mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 100% lead-free waterways, stainless steel satin finish back and access panel allowing for front access of P-trap and stop, in-wall mounting frame, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipe. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.


    Touchless sensor upgrade available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1001ms
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9
  • Largeur (pouces)14
  • Profondeur (pouces)19
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)22
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis