Publier vos produits
Model 1011HPS – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Model 1011HPS – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Traduit par Google,

Modèle 1011HPS, fontaines à eau Hi-Lo sans obstacle, doubles anti-vandalisme en acier inoxydable hautement poli avec panneau arrière et voies d'eau 100 % sans plomb.

La fontaine à eau polie anti-vandalisme Hi-Lo sans barrière Haws 1011HPS utilise un ensemble de valve à bouton-poussoir breveté en acier inoxydable permettant le réglage du jet par accès frontal ainsi que l'accès à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine murale conçue avec un bol tourbillonnant offre le « seul » corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides, est entièrement utilisable via l'avant de l'ensemble de bouton-poussoir offrant un accès à la cartouche de contrôle de l'eau et à la crépine d'alimentation en eau intégrée. , et dispose d'un accès frontal au réglage de la hauteur du jet d'eau pour un entretien facile sans avoir à retirer la vanne.

  • Ensemble bol en acier inoxydable poli de type 304 de calibre 18 monté sur un support mural en acier inoxydable poli de type 304 de calibre 14
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent des barboteurs, des bols, des boutons, des drains et des plaques inférieures
  • Voies navigables 100% sans plomb
  • Têtes de barboteur en laiton chromé poli avec flux laminaire anti-giclement intégré éliminant les éclaboussures d'eau
  • La maintenance est facilitée grâce à un accès frontal au réglage des valves et au remplacement des cartouches.
  • Belle finition polie qui résiste aux taches et à la corrosion
  • La conception « Hi-Lo » permet deux fois plus d'utilisateurs que les fontaines ordinaires et convient aux besoins de différentes hauteurs d'utilisateurs

Le modèle répond à toutes les réglementations fédérales en vigueur pour les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris NSF/ANSI/CAN 61- Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 et la Federal Safe Drinking Water Act. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Spécification
  • Model 1011HPS Hi-Lo wall mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 high-polished stainless steel finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 high-polished stainless steel wall bracket, 100% lead-free waterways, push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, high-polished stainless steel finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access)  REQUIRES MODEL 6700.4 PRICED SEPARATELY.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1011hps
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15
  • Largeur (pouces)30
  • Profondeur (pouces)19
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)47
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures