La fontaine à eau Haws 1109B, accessible et antivandalisme, est équipée d'un système breveté de robinetterie en acier inoxydable, activé par un bouton-poussoir, permettant un accès frontal au réglage du jet, ainsi qu'à la cartouche et au filtre. Cette fontaine murale est dotée du seul corps de robinet entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du système de bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et au filtre d'alimentation intégré. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage du robinet.
- Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
- Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
- Des voies navigables 100 % sans plomb
- Les composants résistants au vandalisme comprennent un barboteur, un bouton, un drain et une plaque inférieure
- La conception en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 offre une fontaine robuste et bien construite
- Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
- Belle finition satinée résistante aux taches et à la corrosion.
- Les coins arrondis et doux évitent les incidents et autres accidents qui peuvent survenir une fois la fontaine installée
- Le bol estampé d'une seule pièce offre une conception esthétique et durable
Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Contenu :
- 1109 : Fontaine
- 6700 : plaque de montage murale
- BP3 : Panneau arrière
Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.