Évier de lavage des mains mural en acier inoxydable, modèle 7660, activé par le mouvement, sans obstacle, avec douche oculaire/visage AXION® MSR.
L'évier de lavage des mains sans obstacle modèle 7660 avec lave-yeux et visage est doté de l'ensemble de tête de lavage des yeux/visage AXION MSR de renommée médicale. Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les collyres traditionnels irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire.
Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence. Certifié CSA B125.1 et CSA B45.4.
Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |