Publier vos produits
Model 1311B, Wall Mounted  Drinking Fountain

Model 1311B, Wall Mounted Drinking Fountain

Traduit par Google,

La fontaine à eau Haws 1311B, en fer émaillé et antivandalisme, est dotée d'un système breveté de robinetterie en acier inoxydable, actionné par bouton-poussoir, permettant un accès frontal au réglage du jet, ainsi qu'à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine murale est le seul corps de robinet entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du système de bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine intégrée. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, sans démontage de la vanne. Sa conception murale discrète est compatible avec les normes ADA (pour adultes et enfants). Dotée de composants antivandalisme, cette fontaine est difficilement manipulable et décourage rapidement les vandales.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent le barboteur, le bouton, le drain et la plaque inférieure
  • La construction en fer émaillé blanc brillant confère à cette fontaine une durabilité à toute épreuve cachée sous son attrait élégant
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • Les coins arrondis et doux évitent les incidents et autres accidents qui peuvent survenir une fois la fontaine installée
  • Remarque : Les cuvettes en fer émaillé sont expédiées sans la quincaillerie montée. La quincaillerie doit être montée par l'installateur.

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Contenu :

  • 1311 : Fontaine
  • 6700 : plaque de montage murale

Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.

Spécification
  • Model 1311B wall-mounted vandal-resistant barrier-free drinking fountain shall include a white enameled-iron basin, 3/16″ (.47 cm) thick steel in-wall mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, adult or child ADA mounting heights, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plate, and chrome-plated 1-1/4" NPT trap. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1311
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8
  • Largeur (pouces)14
  • Profondeur (pouces)18
En rapport
  • Matériel principalIron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)50
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures