Publier vos produits
Model 1501, "Hi-Lo" Wall Mounted Dual Drinking Fountains with Back Panel

Model 1501, "Hi-Lo" Wall Mounted Dual Drinking Fountains with Back Panel

Traduit par Google,


La fontaine à eau Haws 1501, accessible aux personnes à mobilité réduite et antivandalisme, est dotée d'une vanne brevetée en acier inoxydable, activée par un bouton-poussoir, permettant un réglage du jet par l'avant, ainsi qu'un accès à la cartouche et à la crépine. Cette fontaine murale est le seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine d'alimentation intégrée. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, sans démontage de la vanne. Dotée de composants antivandalisme, cette fontaine est difficilement manipulable et décourage rapidement les vandales.

  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Les composants anti-vandalisme comprennent les barboteurs, les boutons, les drains et les plaques inférieures
  • La construction en fer émaillé blanc brillant confère à cette fontaine une durabilité à toute épreuve cachée sous son attrait élégant
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • Les coins arrondis et doux évitent les incidents et autres accidents qui peuvent survenir une fois la fontaine installée
  • La conception « Hi-Lo » permet d'accueillir deux fois plus d'utilisateurs que les fontaines classiques et s'adapte aux besoins de différentes tailles d'utilisateurs.
  • Le panneau arrière assorti renforce l'attrait élégant de la fontaine et offre une meilleure base pour des fontaines plus robustes
  • Remarque : Les cuvettes en fer émaillé sont expédiées sans la quincaillerie montée. La quincaillerie doit être montée par l'installateur.

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

Remarque : Les cuvettes en fer émaillé sont expédiées sans la quincaillerie montée. La quincaillerie doit être montée par l'installateur.


    Informations sur la loi Buy America

    La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, comme chaque achat nécessite souvent des réponses légèrement différentes, Haws recommande d'envoyer le document de demande de certification au service client pour obtenir une réponse précise.

    Spécification
    • Model 1501 Hi-Lo wall-mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual white enameled-iron basins, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, white powder-coated stainless steel back panel and 1-1/4" NPT traps. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.     REQUIRES MODELS 1501 & 6715 PURCHASED SEPARATELY.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.haws-1501
    • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
    • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12
    • Largeur (pouces)29
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalIron
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)67
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures