Publier vos produits
Model 7610S, Single Action Swing-Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7610S, Single Action Swing-Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Traduit par Google,

Modèle 7610S, lave-yeux/visage rabattable à simple action avec tête de lavage des yeux/visage AXION ® MSR.

Le lave-yeux/visage accessible au mur ou sur pont Haws 7610S ADA est doté de l'ensemble de tête de lavage des yeux/du visage AXION MSR de renommée médicale (brevet en instance). Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éloignant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les collyres traditionnels irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire.

  • L'unité peut être montée sur une terrasse ou au mur avec des instructions de changement faciles
  • Les jets de lavage des yeux et du visage offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • Le couvercle anti-poussière permet au 7610S de rester protégé des débris lorsqu'il n'est pas utilisé
  • Accessible aux fauteuils roulants lorsqu'il est correctement installé
  • L'activation et la désactivation se produisent à un angle de 30 degrés par rapport aux éclaboussures d'eau horizontales limitant le comptoir ou le mur.
  • La conception à montage arrière permet à l'évier de rester ouvert à d'autres utilisations

Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence.


Spécification
  • Model 7610S ADA accessible sink/counter top or wall mount eye/face wash shall include the AXION® MSR eye/face wash head with inverted directional laminar flow for Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control. The 13 inch drop-down length of the Axion head assembly fits nicely into most standard sinks. For wheel-chair accessibility, the Haws model 7610 with a 16-1/2 inch length reach is available. Also included; polished chrome brass single action pull-down valve body, universal sign, and 1/2" O.D. (1.3 cm) slip joint inlet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-7610S
  • Famille de produitsEye Wash Stations
  • Groupe de produitsEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)13.5
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)3
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers