Publier vos produits
Model 8785, ePOD™ All-Weather Emergency Water Tempering Booth

Model 8785, ePOD™ All-Weather Emergency Water Tempering Booth

Traduit par Google,

Modèle 8785, cabine de trempe d'eau d'urgence fermée, toutes saisons, avec panneaux en aluminium résistant à la corrosion et revêtement en poudre à base de polyester.

Le système de trempe fermé modèle 8785 peut être placé dans n’importe quel environnement. Que l'intention soit de protéger l'équipement des environnements sales ou contaminés, de protéger des intempéries extérieures imprévisibles ou de fournir un boîtier chauffé/refroidi dans des installations à températures extrêmes, le 8785 est votre choix de prédilection pour une solution de dérapage de trempe d'eau à la fois robuste et flexible. Il comprendra une cabine toutes saisons de 5' x 5' (1,52 x 1,52 m) qui offre des plages de températures de fonctionnement en option de -50° à 120° F (-45,5° à 49,8° C), et est construite en aluminium résistant à la corrosion. panneaux avec revêtement en poudre à base de polyester. Cette unité d'eau tempérée pour douches et/ou douches oculaires simples ou multiples avec tuyauterie galvanisée est conçue pour fonctionner avec plusieurs options de températion et électriques. Le branchement standard est une entrée triphasée de 480 V à l’intérieur d’un boîtier NEMA 4. La température interne de la cabine peut être maintenue par un radiateur en option. La température de l’eau du réservoir est maintenue par un thermoplongeur. Le système électrique peut être facilement adapté aux tensions sur demande. La cabine de tempérage 8785 utilise le système de mélange d'eau tempérée Haws pour fournir de l'eau tempérée dans des situations extrêmes et intègre des fonctionnalités de sécurité telles qu'une protection anti-brûlure et un contournement d'eau froide à plein débit en cas de panne d'eau chaude. Entrées d'eau tiède et froide de 1-1/2".

  • La plateforme standardisée offre des délais de livraison plus courts et des options de configuration personnalisables
  • Variations de conception prêtes à intégrer, notamment l'alimentation en eau chaude, le type électrique, les capacités de mélange, la tuyauterie en acier inoxydable, etc.
  • Entièrement assemblé et testé pour un placement et un branchement rapides

Spécification
  • Model 8785 enclosed tempering system can be placed into any environment. Whether the intent is the protect the equipment from dirty or contaminated environments, shield from unpredictable outdoor weather, or provide a heated/cooled enclosure in extreme temperature installations the 8785 is your go-to choice for a rugged yet flexible water tempering skid solution. It shall include an all-weather 5' x 5' (1.52 x 1.52m) booth which provides optional operating temperature ranges of -50° to 120° F (-45.5° to 49.8° C), and is constructed of corrosion resistant aluminum paneling with polyester based powder coating. This single or multiple showers and/or eyewash tempering water unit with galvanized piping is designed to operate with several tempering and electrical options. Standard hook-up is a 480V, three phase inlet inside a NEMA 4 enclosure. The internal booth temperature can be maintained by an optional space heater. The tank water temperature is maintained by an immersion heater. The electrical system can be easily adapted to voltages upon request. The 8785 tempering booth utilizes the Haws Tempered Water Blending System to provide tempered water under dire situations, and incorporates fail-safe features like anti-scald protection and full flow cold water bypass in the event of hot water failure. 1-1/2" tepid and cold water inlets.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-8785
  • Famille de produitsPipework Fittings
  • Groupe de produitsTempered Water Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)102
  • Largeur (pouces)60
  • Profondeur (pouces)60
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCThermal batteries
  • Code UNSPSC26111713
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 29 15
  • Titre OmniClassThermostatically Controlled Mixing Valves