Publier vos produits
KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Cet îlot a été conçu pour le marchandisage d'aliments à rotation rapide à double température pour un marchandisage polyvalent. Accessibilité facile à vos applications de marchandisage - charcuterie, fromage et aliments surgelés. Le LD1C offre un achat impulsif optimal avec un boîtier de promenade, de multiples applications et une double température. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Case Length: 5', 10' Country: United States Cubic Capacity: 10.2', 20.4' Facing Area: 13.12', 26.24' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Single Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 20, 20 x 2 Refrigerant: R-404A Region: North America Standard Features • Aluminum Fin Copper Tube Coil • Bottom Mounted Coil • Heavy Duty Steel Base • Painted Interior (white or black) Options and Accessories • PSC or ECM Energy Efficient Fan Motor • Case Controller Technology • Three Trim Packages Available • Environmentally Friendly Bumpers • Graphics Available for Case Exterior
Spécifications techniques
  • Réference unique.LD1C
  • Famille de produitsRefrigerated Merchandisers
  • Groupe de produitsSingle Deck
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
  • Classification IFCRefroidisseur
  • Code Uniclass 2015Co_90_50_71
  • Description de l'Uniclass 2015Refrigerated food storage complexes
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 23 11 15
  • Titre OmniClassCommercial Refrigerated Food Display Cases

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis