Publier vos produits
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

    YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    250 - 475 TR (880 -1 670 kW)

    Le YORK® YVAM est un refroidisseur centrifuge à roulement magnétique refroidi par air spécialement conçu pour les applications de centres de données à grande échelle et de colocation.​​

    • Efficacité la plus élevée
    • Conception simplifiée​
    • Harmoniques faibles
    Spécification
    • Delivers peak efficiency at and beyond typical industry standards​

      YORK® magnetic-bearing technology allows YVAM to operate at inverted conditions which means the chiller does not need free cooling coils to deliver performance comparable to air-cooled chillers with integral water-side economizers. This makes YVAM one of the most efficient options for data center applications.​

    Spécifications techniques
    • Réference unique.york_yvam
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Groupe de produitsAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
    • Classification IFCRefroidisseur
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Description de l'Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Code CSI MasterFormat 201423 64 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Centrifugal Water Chillers
    • Numéro OmniClass23-33 21 13 13
    • Titre OmniClassCentrifugal Chillers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis