Publier vos produits
HENRY® 356C Multipro
HENRY® 356C Multipro
    HENRY

    HENRY® 356C Multipro

    Traduit par Google,

    HENRY® 356C MultiPro™ est un adhésif polyvalent de qualité commerciale, excellent pour les installations commerciales et résidentielles. HENRY 356C a une prise initiale rapide et un temps de travail suffisant et peut être utilisé pour une grande variété d'applications de revêtements de sol.

    Principales caractéristiques

    • Extrêmement polyvalent
    • Attrape précoce agressif
    • Excellente intégrité de liaison
    • Ne tache pas
    • Résistant à l'humidité et aux alcalis
    • Sans solvant et à faible odeur
    • Protection antimicrobienne du produit

    Normes

    SystemOne

    IRC Label Vert Plus

    HENRY'S Best 10 ans


    Spécification
    • Flooring Type 

      Rough-Backed Carpet  

      Smooth-Backed Carpet 

      Felt-Backed Sheet Vinyl, Cork Sheet Underlayment 

      Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 1.7 g/L, calculated, SCAQMD 1168

    Spécifications techniques
    • Réference unique.henry-356C
    • Famille de produitsHenry® Flooring Adhesives
    • Groupe de produitsCarpet and Carpet Tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers