Publier vos produits
Patte de fixation pour miroir, 477-01-100
Patte de fixation pour miroir, 477-01-100
Patte de fixation pour miroir, 477-01-100
    HEWI

    Patte de fixation pour miroir, 477-01-100

    Patte de fixation pour miroir de la série 477 - patte de fixation plate pour miroir - pour miroirs de 6 mm d'épaisseur - protection antivol grâce aux vis cachées - 30 mm de large, 60 mm de haut et 18 mm de profondeur - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - livrés par deux - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-01-100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)30
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011164
    • Nom ETIMMirror clamp
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors