Publier vos produits
Tablette HEWI, Edition mate, 477-03B100
Tablette HEWI, Edition mate, 477-03B100
Tablette HEWI, Edition mate, 477-03B100
    HEWI

    Tablette HEWI, Edition mate, 477-03B100

    Tablette de la série 477 - tablette à rebord périphérique - verrouillage antivol - 600 mm de large, 26 mm de haut et 140 mm de profondeur - en polyamide mat de haute qualité, disponible en couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair) et 95 (gris souris) - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-03B100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)26
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units