Publier vos produits
Poubelle HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-100
Poubelle HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-100
Poubelle HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-100
    HEWI

    Poubelle HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-100

    Poubelle de la série 477 - bac cylindrique à couvercle basculant - le bac est amovible - le couvercle s'ouvre facilement d'une légère pression du genou ou de la main contre la cuve - bac intégré pour sachets à serviettes hygiéniques courants - avec étiquette autocollante expliquant le mode de fonctionnement - uniquement pour montage mural - contenance env. 6 litres - hauteur 330 mm, profondeur 210 mm, diamètre 180 mm - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-05-100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste