Publier vos produits
Ensemble brosse WC HEWI, 700-20-00200
Ensemble brosse WC HEWI, 700-20-00200
Ensemble brosse WC HEWI, 700-20-00200
    HEWI

    Ensemble brosse WC HEWI, 700-20-00200

    Ensemble brosse WC bicolore, S 700 - Ensemble brosse WC comprenant une fixation, d'un pot à brosse WC et d'une brosse WC - remplacement de la tête de la brosse par fixation à baïonnette - Conteneur intérieur amovible pour le nettoyage - 442 mm de haut, 98 mm de large, 115 mm de profondeur - Réservoir extérieur et brosse WC en polyamide ultra-brillant, couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) - Conteneur intérieur en polyamide ultra-brillant, selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - pour un montage mural, fixation cachée - matériel de fixation HEWI résistant à la corrosion y compris le matériel de fixation - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-20-00200
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet brushes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)442
    • Largeur (mm)98
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010555
    • Nom ETIMLavatory brush set
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units