Publier vos produits
Barre de maintien coudée HEWI, 500 x 750 mm, 700-22-00200
Barre de maintien coudée HEWI, 500 x 750 mm, 700-22-00200
Barre de maintien coudée HEWI, 500 x 750 mm, 700-22-00200
    HEWI

    Barre de maintien coudée HEWI, 500 x 750 mm, 700-22-00200

    Barre de maintien coudée S 700 - des barres disposées verticalement et horizontalement, munies de supports et de rosaces orientés vers le mur - sert à se tenir et à s'appuyer - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion - longueur horizontale 500 mm, longueur verticale 750 mm - diamètre de barre 33 mm, 89 mm de profondeur, distance libre au mur 56 mm, Diamètre de la rosette : 70 mm - y compris du matériel de fixation HEWI résistant à la corrosion et certifié pour le montage mural, ainsi qu'un ruban d'étanchéité pour colmater les trous de perçage - peut être monté à gauche ou à droite - testé jusqu'à 200 kg en cas d'utilisation avec le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé de l'utilisateur : 150 kg - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - Kit de rééquipement pour distributeur de papier WC 700.50.00000 et kit de rééquipement pour commande de chasse d'eau (sans fil) 801.50.060, pouvant être installés a posteriori - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-22-00200
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsL-shaped support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)88
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing