Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900 mm, 700-33-02100
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900 mm, 700-33-02100
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900 mm, 700-33-02100
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900 mm, 700-33-02100

    Barre avec coulisseau de douche S 700 - barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces - Support de douchette automatique : Le coulisseau de douche peut être orienté en continu, fixation automatique - utilisation simple et intuitive d'une seule main - mécanisme de serrage inusable - le logement conique du support de douche peut être incliné en continu - sert à se tenir dans la douche et la baignoire - entraxe 900 mm, profondeur 89 mm - diamètre de barre 33 mm, distance libre au mur 56 mm, Diamètre de la rosette : 70 mm - compatible avec les douches à main de différentes marques - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion - y compris du matériel de fixation HEWI résistant à la corrosion et certifié pour le montage mural, ainsi qu'un ruban d'étanchéité pour colmater les trous de perçage - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-33-02100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)970
    • Largeur (mm)93
    • Profondeur (mm)103
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing