Publier vos produits
Tringle à rideau HEWI, für Duschwanne 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
Tringle à rideau HEWI, für Duschwanne 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
Tringle à rideau HEWI, für Duschwanne 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
    HEWI

    Tringle à rideau HEWI, für Duschwanne 1200 x 1200 mm, 700-34-10360

    Tringle à rideau, S 700 - barres disposées horizontalement,, assemblées en angle droit avec anneaux pour rideau - un acier anti-oxydant haut de gamme, peint par poudrage selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - 24 anneaux de rideau y compris - Entraxe : 1 187 x 1 187 mm - largeur recommandée du rideau : 3 500 mm - diamètre de barre 25 mm, Diamètre de la rosette : 70 mm - peut être raccourcie aux extrémités jusqu'à 320 mm - fixation par rosaces au mur et au plafond, montage au plafond nécessaire - y compris du matériel de fixation HEWI résistant à la corrosion et certifié, ainsi qu'un ruban d'étanchéité pour colmater les trous percés
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-34-10360
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower curtain rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)1222
    • Profondeur (mm)1222
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011493
    • Nom ETIMShower curtain rail
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numéro OmniClass23-31 17 27
    • Titre OmniClassShower Curtains