Publier vos produits
Barre de maintien HEWI, 300 mm, 700-36-00100
Barre de maintien HEWI, 300 mm, 700-36-00100
Barre de maintien HEWI, 300 mm, 700-36-00100
    HEWI

    Barre de maintien HEWI, 300 mm, 700-36-00100

    Barre de maintien S 700 - barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion - y compris du matériel de fixation HEWI résistant à la corrosion et certifié pour le montage mural, ainsi qu'un ruban d'étanchéité pour colmater les trous de perçage - testé jusqu'à 200 kg en cas d'utilisation avec le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé de l'utilisateur : 150 kg - entraxe 300 mm, profondeur 89 mm - diamètre de barre 33 mm, distance libre au mur 56 mm, Diamètre de la rosette : 70 mm - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter ce qui suit : Vérifier la compatibilité. - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné. - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-36-00100
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSupport rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing