Publier vos produits
Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 700-50-00000
Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 700-50-00000
Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 700-50-00000
    HEWI

    Set - Distributeur de papier WC pour montage ultérieur, 700-50-00000

    Kit de rééquipement pour distributeur de papier WC S 700 - kit de rééquipement à angle droit pour distributeur de papier WC - permet l'installation a posteriori sur des barres d'appui relevables et des systèmes de barres d'un diamètre de 33 mm - s'installe sans outils - avec un composant intégré, frein à rouleau flexible - 38 mm de large, 153 mm de hauteur, 143 mm de profondeur - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-50-00000
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)153
    • Largeur (mm)38.4
    • Profondeur (mm)143
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units