Publier vos produits
Barre d'appui relevable HEWI, avec boutons de rinçage et de fonction, version E, 850 mm, droite, 700-50-12000
Barre d'appui relevable HEWI, avec boutons de rinçage et de fonction, version E, 850 mm, droite, 700-50-12000
Barre d'appui relevable HEWI, avec boutons de rinçage et de fonction, version E, 850 mm, droite, 700-50-12000
    HEWI

    Barre d'appui relevable HEWI, avec boutons de rinçage et de fonction, version E, 850 mm, droite, 700-50-12000

    barre d'appui relevable, S 700 - deux barres parallèles, des plans de préhension ronds superposés - avec boutons-poussoirs de rinçage/de fonction (version E) version droite - peut être rabattu vers le haut et, en position rabattue, vers le bas de manière contrôlée - Le bouton bleu (symbole d'une vague) sert à déclencher la chasse d'eau des WC, Le bouton rouge (symbole de sonnette) sert à déclencher une fonction librement définissable (la touche de fonction ne répond pas aux exigences relatives à un appel d'urgence selon la norme DIN VDE 0834-1) - Câble avec extrémités dénudées pour raccordement mural - cache blanc pour boîtier encastré incl. - tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant de commutation jusqu'à 2 A max. - compatible avec tous les réservoirs de chasse d’eau encastrés courants avec commande électrique - saillie 850 mm, hauteur 260 mm et largeur 79 mm, Diamètre du tube : 33 mm - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - avec un, insert en acier anti-corrosion et plaque murale en polyamide avec insert en acier - pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément) - Le schéma de perçage est identique à celui des barres d'appui relevables fixées au mur S 801 - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - testé jusqu'à 150 kg lorsqu'il est utilisé avec le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé de l'utilisateur : 150 kg - Kit de rééquipement comprenant le distributeur de papier WC 700.50.00000 et les pieds escamotables 950.50.021XA et 950.50.023XA, pouvant être installé a posteriori - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-50-12000
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)260
    • Largeur (mm)79
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars