Publier vos produits
Siège suspendu HEWI, FR/CH, 700-51-10860
Siège suspendu HEWI, FR/CH, 700-51-10860
Siège suspendu HEWI, FR/CH, 700-51-10860
    HEWI

    Siège suspendu HEWI, FR/CH, 700-51-10860

    Siège suspendu, S 700 - Structure de l'assise, Dossier et dispositif d'accrochage - Dispositif d'accrochage en métal, peint par poudrage selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - antidérapant, assise et dossier structurés en matière synthétique mat dans la couleur du dispositif d'accrochage - L'assise peut être rabattue pour gagner de la place - à accrocher aux barres d'appui de douche et aux barres de maintien HEWI d'un diamètre de 30, 32 et 33 mm - 450 mm de large, 637 mm de profondeur et 443 mm de hauteur - Assise de 450 mm de large et 450 mm de profondeur - poids du produit : 8,5 kg - satisfait aux exigences de la norme SIA 500 - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé de l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-51-10860
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)454
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)637
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats