Publier vos produits
Crochet double mural HEWI, 700-90-00100
Crochet double mural HEWI, 700-90-00100
Crochet double mural HEWI, 700-90-00100
    HEWI

    Crochet double mural HEWI, 700-90-00100

    Crochets doubles S 700 - Crochet double comportant deux parties cylindriques - profondeur 43 mm, largeur 88 mm, Pièces de crochet de 18 mm de diamètre - pour un montage mural, fixation cachée - en polyamide ultra-brillant selon le nuancier HEWI (couleurs Premium moyennant un supplément) - Livraison sans matériel de fixation - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.700-90-00100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsHooks, Walking aid holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)23
    • Largeur (mm)93
    • Profondeur (mm)43.4
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010552
    • Nom ETIMTowel hook
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks