Publier vos produits
Miroir inclinable HEWI, Edition mate, 801-01B100
Miroir inclinable HEWI, Edition mate, 801-01B100
Miroir inclinable HEWI, Edition mate, 801-01B100
    HEWI

    Miroir inclinable HEWI, Edition mate, 801-01B100

    Miroir inclinable de la série 801 - miroir cristal rectangulaire à bords biseautés et protection contre les éclats intégrée - le miroir est muni d'une manivelle et d'un câble qui permettent de l'incliner de 28° au maximum. On peut donc l'utiliser en position debout ou assise - pour montage mural - largeur 599 mm, hauteur 540 mm, épaisseur 6 mm - miroir en verre cristal - élément de maintien et manivelle en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé) - pour montage sur contre-cloison avec rallonge de câble
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-01B100
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)69
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors