Publier vos produits
Support plafond HEWI, A = 500 mm (entraxe tringle-plafond)avec cœur en aluminium, 801-34-021
Support plafond HEWI, A = 500 mm (entraxe tringle-plafond)avec cœur en aluminium, 801-34-021
Support plafond HEWI, A = 500 mm (entraxe tringle-plafond)avec cœur en aluminium, 801-34-021
    HEWI

    Support plafond HEWI, A = 500 mm (entraxe tringle-plafond)avec cœur en aluminium, 801-34-021

    Support plafond de la série 801 - barre en matière synthétique avec rosace de fixation - sert à fixer les tringles de rideau - avec coeur en métal - fixation par rosace au plafond - longueur amovible d'environ 10 mm et au niveau de la rosace 100 mm peut être raccourci - longueur 500, diamètre de tringle 33 mm - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-34-021
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsCeiling support
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011493
    • Nom ETIMShower curtain rail
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numéro OmniClass23-31 17 27
    • Titre OmniClassShower Curtains