Publier vos produits
Support plafond HEWI, Edition mate, 801-34B021
Support plafond HEWI, Edition mate, 801-34B021
Support plafond HEWI, Edition mate, 801-34B021
    HEWI

    Support plafond HEWI, Edition mate, 801-34B021

    Support plafond de la série 801 - barre en matière synthétique avec rosace de fixation - sert à fixer les tringles de rideau - avec coeur en métal - fixation par rosace au plafond - longueur amovible d'environ 10 mm et au niveau de la rosace 100 mm peut être raccourci - longueur 500, diamètre de tringle 33 mm - en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite) - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-34B021
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower partition, Shower curtain rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011493
    • Nom ETIMShower curtain rail
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units