Publier vos produits
Tringle à rideau HEWI, pour douche 1000 x 1000 mmavec cœur en aluminium, 801-34B100
Tringle à rideau HEWI, pour douche 1000 x 1000 mmavec cœur en aluminium, 801-34B100
Tringle à rideau HEWI, pour douche 1000 x 1000 mmavec cœur en aluminium, 801-34B100
    HEWI

    Tringle à rideau HEWI, pour douche 1000 x 1000 mmavec cœur en aluminium, 801-34B100

    Tringle à rideau de la série 801 - barres horizontales assemblées en angle droit avec anneaux pour rideau - sert à fixer un rideau de douche - avec coeur en métal - fixation par rosaces au mur et au plafond, un support plafond est nécessaire - fournie avec 20 anneaux pour rideau - longueur 1000 x 1000 mm, entraxe 983 x 983 mm, diamètre des barres 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm - peut être raccourcie sur site de 220 mm maximum au niveau des rosaces - en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite) - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-34B100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower curtain rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)1018
    • Profondeur (mm)1018
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011493
    • Nom ETIMShower curtain rail
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units