Publier vos produits
Barre de maintien WARM TOUCH, 801-36-15050
Barre de maintien WARM TOUCH, 801-36-15050
Barre de maintien WARM TOUCH, 801-36-15050
Barre de maintien WARM TOUCH, 801-36-15050
    HEWI

    Barre de maintien WARM TOUCH, 801-36-15050

    Barre de maintien de la série 801 - en polyamide de haute qualité avec un revêtement chromé et un toucher chaud - barre coudée à angle droit aux extrémités, avec des rosaces de fixation en acier - sert de maintien et d'appui - avec cœur en acier inoxydable continu - montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et rosaces HEWI - entraxe 1100 mm - 89 mm de profondeur, 56 mm d'espace libre par rapport au mur, diamètre de la barre 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm - À noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - Une liste détaillée des combinaisons possibles des barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné. - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-36-15050
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSupport rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)1170
    • Profondeur (mm)89
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing