Publier vos produits
Barre d'appui relevable HEWI, rabattable, Edition mate, 801-50B110
Barre d'appui relevable HEWI, rabattable, Edition mate, 801-50B110
Barre d'appui relevable HEWI, rabattable, Edition mate, 801-50B110
    HEWI

    Barre d'appui relevable HEWI, rabattable, Edition mate, 801-50B110

    Barre d'appui rabattable, pivotant de la série 801 - deux barres parallèles, superposés, barres réunies par un arc de liaison - sert à tenir et à soutenir- avec un bord continu, noyau en acier protégé contre la corrosion et plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégré - se relève et se rabat de manière contrôlée, en position relevée, elle se tourne contre le mur à droite ou à gauche - montage au mur avec matériel de fixation HEWI spécifique au mur (à commander séparément) - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - fixation cachée - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - saillie 700 mm, hauteur 259 mm et largeur 78 mm, diamètre de barre 33 mm - en polyamide mat dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite) - Distributeur de papier WC 801.50B011, Déclenchement de la chasse-d’eau des WC (radio) 801.50B060 et supports au sol 950.50.021XA et 950.50.023XA pouvant être installés ultérieurement - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - répond aux exigences des normes ÖNORM B1600/1601 et SIA 500 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-50B110
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)259
    • Largeur (mm)78
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit