Publier vos produits
Siège suspendu HEWI, 801-51-115
Siège suspendu HEWI, 801-51-115
Siège suspendu HEWI, 801-51-115
    HEWI

    Siège suspendu HEWI, 801-51-115

    Siège suspendu, pliable de la série 801 - Construction en barres, Éléments d'assise et de dossier - sert de siège amovible dans la zone de douche - avec assise rabattable pour gagner de la place - à accrocher sur les mains courantes de douche et les poignées de maintien, diamètre de la barre 30, 32 et 33 mm - 450 mm de large, 473 mm de haut, 504 mm de profondeur - assise de 450 mm de large, 358 mm de profondeur - éléments d'assise de 60 mm de large - en polyamide brillant par selon nuancier HEWI - avec noyau en acier protégé contre la corrosion - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné. - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-51-115
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)474
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)504
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats