Publier vos produits
Dossier de siège HEWI, 801-51-900
Dossier de siège HEWI, 801-51-900
Dossier de siège HEWI, 801-51-900
    HEWI

    Dossier de siège HEWI, 801-51-900

    Dossier de la série 801 - dossier rembourré avec barres de fixation à angle droit des deux côtés - permet à l'utilisateur de s'adosser sur le WC - avec cœur en acier inoxydable continu - montage sur des barres d'appui relevables ou des barres d'appui murales avec une plaque murale, réglable - largeur de 670 à 730 mm, hauteur 220 mm, profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm, diamètre des barres 33 mm - dossier rembourré Pur noir - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - respecte les exigences selon DIN18040 et ÖNORM B1600/1601 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-51-900
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsBack rest rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)763
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers