Publier vos produits
Barre d'appui relevable Premium HEWI, 802-50-44260
Barre d'appui relevable Premium HEWI, 802-50-44260
Barre d'appui relevable Premium HEWI, 802-50-44260
    HEWI

    Barre d'appui relevable Premium HEWI, 802-50-44260

    Barre d'appui relevable Premium avec modèle pour la gauche de la commande de chasse d'eau électrique de la série LifeSystem - plus stable, poignée d'appui pliante à un bras - Pad de poignée antidérapant, ergonomique avec une forme parfaitement adaptée, embout de poignée en relief - sert à s'accrocher, Soutenir et redresser - surface en plastique de haute qualité et revêtement en poudre résistant aux rayures - la rigidité maximale du produit augmente la stabilité et crée une sensation de préhension sûre pour l'utilisateur - avec déclenchement du rinçage (version E) - Version gauche (du point de vue de l'utilisateur) - la touche bleue (symbole de l'onde) sert à déclencher le rinçage des WC (bouton convexe), point de pression palpable) - Câble avec extrémités libres pour raccordement mural - cache blanc pour boîtier encastré incl. - tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant de commutation jusqu'à 2 A max. - compatible avec tous les réservoirs de chasse d’eau encastrés courants avec commande électrique - légèrement amorti vers le haut et vers le bas pliable - peu d'entretien, articulation durablement souple, préréglé en usine - une butée définie empêche, que la barre d'appui rabattable bute contre le mur - saillie 750 mm, 120 mm de large, panneau mural de 202 mm de haut - pad de poignée 58 mm de large, Embout de poignée de 84 mm de large - Flèche en aluminium, peint par poudrage en couleurs HEWI blanc de sécurité, brillant avec grip en plastique en SD (blanc de sécurité), mat) et GU (anthracite, mat) ou flèche anthracite, brillant avec grip en TB (blanc de sécurité), mat) et DR (anthracite, mat), avec des éléments de design chromés brillants - Support de rouleau de papier 802.50.01160 et support dorsal 802.51.90.. peuvent être ajoutés ultérieurement- montage facile grâce à l'installation séparée de la plaque de montage en acier inoxydable, brossé mat - caché, matériel de fixation HEWI anticorrosion et testé pour différentes structures murales (à commander séparément) - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - répond aux exigences en vigueur en Belgique (CWATUPE, WVG Vlaanderen) en ce qui concerne la saillie de la barre d'appui rabattable des toilettes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-50-44260
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)216
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit