Publier vos produits
Siège relevable Basic HEWI, 802-51-23160
Siège relevable Basic HEWI, 802-51-23160
Siège relevable Basic HEWI, 802-51-23160
    HEWI

    Siège relevable Basic HEWI, 802-51-23160

    Siège relevable Basic de la série 802 LifeSystem - siège ergonomique - sert d'assise sûre dans la douche - surface en plastique de haute qualité et revêtement par poudre résistant aux éraflures - l'assise peut être rabattue pour gagner de la place - sans entretien, articulation durablement souple - 452 mm de large, 176 mm de haut, 516 mm de profondeur - en position relevée, 555 mm de hauteur et 130 mm de profondeur - assise de 452 mm de large, 450 mm de profondeur - Assise avec évacuation de l'eau - Console en acier inoxydable, peint par poudrage en couleurs HEWI blanc de sécurité, brillant avec assise en PUR de haute qualité en SD (blanc de sécurité, mat) ou console en anthracite, brillant avec assise en DR (anthracite, mat) avec éléments de design chromés brillants - pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément) - bande d'étanchéité et rondelles d'étanchéité pour l'étanchéité des points de fixation selon la norme DIN 18534 comprises dans la livraison. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-51-23160
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)176
    • Largeur (mm)452
    • Profondeur (mm)516
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats