Publier vos produits
Siège relevable Comfort HEWI, 802-51-23760
Siège relevable Comfort HEWI, 802-51-23760
Siège relevable Comfort HEWI, 802-51-23760
    HEWI

    Siège relevable Comfort HEWI, 802-51-23760

    Siège relevable Confort avec découpe hygiénique de la série 802 LifeSystem - siège ergonomique avec dossier - sert d'assise sûre dans la douche - surface en plastique de haute qualité et revêtement par poudre résistant aux éraflures - l'assise peut être rabattue pour gagner de la place - sans entretien, articulation durablement souple - 452 mm de large, 549 mm de haut, 516 mm de profondeur - en position relevée, 555 mm de hauteur et 130 mm de profondeur - assise de 452 mm de large, 450 mm de profondeur - Assise avec découpe hygiénique et évacuation de l'eau - Console en acier inoxydable, peint par poudrage en couleurs HEWI blanc de sécurité, brillant avec assise et dossier en PUR de haute qualité/mousse rigide intégrale en SD (blanc de sécurité, mat) ou console en anthracite, brillant avec assise et dossier en DR (anthracite, mat) avec éléments de design chromés brillants - pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément) - bande d'étanchéité et rondelles d'étanchéité pour l'étanchéité des points de fixation selon la norme DIN 18534 comprises dans la livraison. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-51-23760
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)549
    • Largeur (mm)452
    • Profondeur (mm)516
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats