Publier vos produits
Dossier de siège HEWI, montage à droitebarre à droite, rosace à gauche, 802-51-90360
Dossier de siège HEWI, montage à droitebarre à droite, rosace à gauche, 802-51-90360
Dossier de siège HEWI, montage à droitebarre à droite, rosace à gauche, 802-51-90360
    HEWI

    Dossier de siège HEWI, montage à droitebarre à droite, rosace à gauche, 802-51-90360

    Dossier de la série 802 LifeSystem - dossier ergonomique - permet à l'utilisateur de s'adosser sur le WC - modèle pour la droite (du point de vue de l'utilisateur) - montage unilatéral sur le mur avec rosette (à gauche) - montage unilatéral sur les barres d'appui relevables 802.50.. (à droite) - distance par rapport au mur réglable sur 150 mm (conforme à la norme) ou 230 mm (facile à utiliser) lors de l'installation - entraxe de 650 à 750 mm, 362 mm de haut, 150 ou 230 de profondeur, diamètre de la barre 34 mm, diamètre des rosaces 70 mm - dossier de 452 mm de large, inclinaison de 85° - surface en plastique de haute qualité et revêtement par poudre résistant aux rayures - barre en acier inoxydable, revêtement par poudre dans la couleur HEWI blanc de sécurité brillant avec dossier en PUR dans la couleur HEWI SD (blanc de sécurité, mat) ou barre en anthracite brillant avec dossier en DR (anthracite, mat) - satisfait aux exigences des normes DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-51-90360
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsBack rest rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)362
    • Largeur (mm)754
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit