Publier vos produits
Distributeur papier WC HEWI, 805-21-500
Distributeur papier WC HEWI, 805-21-500
Distributeur papier WC HEWI, 805-21-500
Distributeur papier WC HEWI, 805-21-500
Distributeur papier WC HEWI, 805-21-500
    HEWI

    Distributeur papier WC HEWI, 805-21-500

    Dérouleur de papier toilette de la série 805 - support coudé en angle droit, en forme de U aux formes cubiques et avec socle mural renfoncé - pour loger un rouleau de papier WC - montage mural fixe - 120 mm de large et 90 mm de profondeur - sous forme d'une bande en acier inox de haute qualité de 4 mm d'épaisseur, surface brossée mat - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-21-500
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS